SF50-90D4-C

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

"Lider"

  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
    Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny.
  • Duży otwór środkowy
    Redukcja niekorzystnych konturów instalacji dzięki przeprowadzeniu przewodów zasilających bezpośrednio przez środek kołnierza obrotowego.
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
    Łożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości i długiej żywotności i gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja Powerstop
  • Przepust płynów
  • IP64
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Pozycjonowanie 2 pozycje
  • Kąt wychylenia regulowany
  • Kąt wychylenia 90°
  • Kołnierz
  • Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Dane techniczne
Kąt wychylenia90 [°]
Moment obrotowy1.5 [Nm]
Przeniesienie energii pneumatyczne4 [Liczba]
Kąt wychylenia regulowany +/-3 [°]
Ø otworu przelotowego9 [mm]
Obciążenie łożyska osiowe490 [N]
Obciążenie łożyska promieniowe24 [Nm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [°]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl14 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Masa0.81 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Podwójnie łożyskowany kulkowo wał drążony
    Do przeprowadzenia przewodów zasilających Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
    Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów
  3. Możliwość ustawienia pozycji krańcowej
    Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3°
  4. Duży, precyzyjny kołnierz montażowy
    Łatwe dołączenie narzędzia
  5. zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
    Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Zapobiega się rozgrzewaniu poprzez montaż w przestrzeni ciśnienia pneumatycznego.
  6. Złącze śrubowe dławiące
    Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy)
  7. Przeniesienie siły
    Pręty zębate i koło zębate
  8. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Duży moment obrotowy