SB100-180-C

Szczęki wychylne
Seria SBZ

"Lider"

  • Amortyzatory z technologią rowka spiralnego
    Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny.
  • Przeniesienie siły za pomocą zestawu kół zębatych
    Wytrzymałe koła zębate są uosobieniem precyzji, niezawodności oraz długiej żywotności i gwarantują płynną pracę.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja Powerstop
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
  • Kąt wychylenia 180°
  • Kołnierz
  • Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Dane techniczne
Kąt wychylenia180 [°]
Moment obrotowy na szczękę10 [Nm]
Kąt wychylenia regulowany +/-3 [°]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [°]
Ciśnienie robocze min.3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl54 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa4.1 [kg]
FD2000 [N]
FZ1200 [N]
Konstrukcja w przekroju
  1. Podwójnie łożyskowany wał napędowy
    Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Kołnierz odbioru napędu
    kołnierz odbioru napędu dużych rozmiarów ze zderzakiem krańcowym i dużym otworem środkowym (od SB150)
  3. Przeniesienie siły
    Zestaw stabilnych kół zębatych Precyzyjne, niezawodne, o długiej żywotności
  4. Sprawdzanie pozycji
    Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Nastawiane na możliwej do obrócenia krzywce przełączającej
  5. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  6. Złącze śrubowe dławiące
    Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy)
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
    Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej