SB74-180-C
Szczęki wychylne
Seria SBZ
"Lider"
- Amortyzatory z technologią rowka spiralnego
Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny. - Przeniesienie siły za pomocą zestawu kół zębatych
Wytrzymałe koła zębate są uosobieniem precyzji, niezawodności oraz długiej żywotności i gwarantują płynną pracę. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Kąt wychylenia 180°
- Kołnierz
- Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 180 [°] |
Moment obrotowy na szczękę | 3.5 [Nm] |
Kąt wychylenia regulowany +/- | 3 [°] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [°] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 21 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 1.7 [kg] |
FD | 1200 [N] |
FZ | 630 [N] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Podwójnie łożyskowany wał napędowy
Duże pochłanianie sił i momentu - Kołnierz odbioru napędu
kołnierz odbioru napędu dużych rozmiarów ze zderzakiem krańcowym i dużym otworem środkowym (od SB150) - Przeniesienie siły
Zestaw stabilnych kół zębatych Precyzyjne, niezawodne, o długiej żywotności - Sprawdzanie pozycji
Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Nastawiane na możliwej do obrócenia krzywce przełączającej - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy) - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej