CSR100

Ochrona przed zderzeniem
Seria CSR

  • Nastawiana czułość wyzwalania
    Za pomocą sterowania ciśnieniem powietrza można optymalnie dostosować czułość do swojego zastosowania.
  • Zintegrowana technika sensorowa
    W przypadku zderzenia zintegrowany czujnik podaje do układu sterowania sygnał do wywołania zatrzymania awaryjnego.
  • Cofnięcie ręczne
    Dzięki cofnięciu ręcznemu zapewniamy, że maszyna i przyczyna zatrzymania awaryjnego zostaną poddane ocenie.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 100
Wysokość konstrukcyjna97.5 [mm]
Wychylenie osi Z18 [mm]
Dokładność powtarzania osiowo +/-0.05 [mm]
Wychylenie w poziomie +/-9 [°]
Dokładność powtarzania promieniowo +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze1 ... 6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Masa3.2 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Kołnierz montażowy robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  2. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Czułość wyzwalania nastawiana za pomocą ciśnienia roboczego Z wbudowaną sprężyną
  3. Przeniesienie siły
    Bezpośrednio i z niewielkimi stratami za pomocą powierzchni tłoka
  4. Presostat
    Pośrednie rozpoznawanie przeciążenia
  5. Technika sensorowa
    Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy wytwarza sygnał, który może być przeanalizowany w celu rozpoznania przeciążenia. Tworzy automatyczną sytuację wyłączenia awaryjnego instalacji. Zawarty w zakresie dostawy indukcyjny czujnik zbliżeniowy Ø 8 mm z przyłączem przewodu M8 x 1.
  6. Kołnierz montażowy
  7. Rozpoznawanie przeciążenia
    W kierunku Z do 28 mm skoku W kierunku poziomym do 12,5° Na skręt wokół osi Z 360°