DSV1-4
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Seria DSV
- Do zachowania pozycji siłownika podwójnego działania w przypadku zaniku ciśnienia roboczego.
- Zawór składa się z dwóch zaworów zwrotnych, odblokowywanych pneumatycznie.
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | G1/4" |
Szybkie odpowietrzanie | Nie |
Szerokość znamionowa | 7 [mm] |
Przepływ znamionowy A-P1 | 1000 [Nl/min] |
Przepływ znamionowy B-P2 | 1000 [Nl/min] |
Przepływ znamionowy P1-A | 650 [Nl/min] |
Przepływ znamionowy P2-B | 650 [Nl/min] |
Wyciek maks. | 10 [cm³/h] |
Ciśnienie robocze | 1 ... 10 [bar] |
Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
Masa | 0.27 [kg] |