WWR125L-B
Zmieniacz narzędzia
Seria WWR
- Pewny chwyt przy spadku ciśnienia
Połączenie mechanizmu sprężynowego i wysokiego przełożenia gwarantuje bezpieczeństwo maszyny. - Ekstremalnie niska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Nieograniczona różnorodność przenośników mediów
Niezależnie od tego, jakie medium klient zamierza transportować, mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i na pewno znajdziemy rozwiązanie do każdego zastosowania!
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 10 [Liczba] |
Przepływ na element przenoszący | 500 [l/min] |
Przeniesienie energii elektryczne | opcjonalnie |
Hydrauliczne przeniesienie energii | opcjonalnie |
Hamowanie samoistne przy ryglowaniu | mechaniczny |
Dokładność powtarzania w Z | 0.01 [mm] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,02 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 2.85 [mm] |
Ciśnienie robocze | 4 ... 10 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 42 [kgcm²] |
Masa | 1.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Mocowanie elementu zasilającego
- Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Zintegrowana sprężyna
Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Tuleja blokująca
Duże pochłanianie momentu - Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia - Część stała
Do montażu po stronie robota