A048-10-009
Amortyzator pneumatyczny
Seria Bajo
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 25.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 10.4 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 86.1 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 3.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica magnetyczna |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 5.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 25.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +5/-4 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 1.3 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.5/-0.5 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania