A035-09-019
Amortyzator pneumatyczny
Seria Piccolo
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 15.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 9.2 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 68.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 4.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Kołnierz |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Przycisk grzybkowy |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 5.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 18.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +5/-5 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 0.9 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.4/-0.4 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7016 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania