A070-15-005
Amortyzator pneumatyczny
Seria Quieto
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 60.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 15.5 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 118.7 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 3.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Okna |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica kulowa |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 41.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +9/-8 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 1.9 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.6/-0.5 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania