E110-15-146
Dociąg samoczynny
Seria Silento Forte 2.0
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 35.0 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 15.0 [mm] |
Technologia | Tarcie |
Długość całkowita maks. | 326.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Czarny RAL9005 |
SEZ Ø otworów | 3.5 [mm] |
SEZ szerokość | 16.0 [mm] |
SEZ wysokość | 22.8 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ A |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania