Siłowniki liniowe
Seria LI
- Duży kołnierz montażowy
Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie tłoczników wielotaktowych. - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja elastomerowa
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Tłoczysko na całej długości
- Prowadzenie podwójne
- Prowadzenie potrójne
Wymiary konstrukcyjne: LI16 | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: LI16D | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: LI30 | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: LI30D | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: LI40 | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: LI40S | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: LI50S | ||||
Nr zamówienia | Skok | Siła nacisku | Siła rozciągająca | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
- Pręt prowadzący
Hartowany, szlifowany wał stalowy - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
Zaleca się dławienie wypływającego powietrza. - Śruba oporowa potwierdzająca
Bezpośrednia kontrola kołnierza montażowego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Amortyzacja pozycji krańcowej
za pomocą amortyzatora elastomerowego albo patentowego amortyzatora hydraulicznego - Tłoczysko
ze szlifowanej, chromowanej stali W wersji D na całej długości - Kołnierz montażowy
Do montażu aplikacji specyficznych dla klienta