LI40-90

Siłowniki liniowe
Seria LI

  • Duży kołnierz montażowy
    Duża powierzchnia przykręcania upraszcza konstrukcję i umożliwia bezpieczne mocowanie tłoczników wielotaktowych.
  • Amortyzowana pozycja krańcowa
    Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja elastomerowa
  • Amortyzacja Powerstop
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
Skok90 [mm]
Siła nacisku450 [N]
Siła rozciągająca270 [N]
Czas przejazdu bez obciążenia0.2 [s]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl117 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d10000000
Masa1.2 [kg]
Obciążenie Fa maks.30 [N]
Zgięcie A maks.0.05 [mm]
Wychylny dławiący zawór zwrotny
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Płytka pośrednicząca
Wyposażenie
Szczegóły
Amortyzator zderzakowy
Wyposażenie
Szczegóły
Gniazdo amortyzatora
Wyposażenie
Szczegóły
Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Płytka centrująca
Wyposażenie
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Pręt prowadzący
    • Hartowany, szlifowany wał stalowy
  2. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  3. Napęd
    • Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  4. Doprowadzanie energii
    • Zaleca się dławienie wypływającego powietrza.
  5. Śruba oporowa potwierdzająca
    • Bezpośrednia kontrola kołnierza montażowego
    • Dostępne jako wyposażenie dodatkowe
  6. Amortyzacja pozycji krańcowej
    • za pomocą amortyzatora elastomerowego albo patentowego amortyzatora hydraulicznego
  7. Tłoczysko
    • ze szlifowanej, chromowanej stali
    • W wersji D na całej długości
  8. Kołnierz montażowy
    • Do montażu aplikacji specyficznych dla klienta