VEE9210
Ukončený model

Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Rozdeľovače
Séria VEE9200
Vybavenie/možnosti
30 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
IP40
Digital I/O
Výhody podrobne

- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu len pri impulze < 25 ms - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 2 možné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky - prst
Hliník s tvrdeným povrchom - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - pripojenie
otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača