VEE9220

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Rozdeľovače
Séria VEE9200

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP40
  • Digital I/O
konektor uhlové kábel 10 m - puzdro M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor priame kábel 10 m - puzdro M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
  1. Prívod energie
    štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor
  2. pohon
    pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu len pri impulze < 25 ms
  3. registrácia polohy
    integrovaný Hallov senzor 2 možné polohy
  4. kontrola stavu
    optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky
  5. prst
    Hliník s tvrdeným povrchom
  6. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  7. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  8. pripojenie
    otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača