SCM-C-02-11-A

Smart Communication Module
Séria SCM
- Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
- Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
- Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
- Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
- V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
- V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.
Technické údaje
| Vhodné pre typ robot | Yaskawa GP / HC-Series |
| Vhodné pre typ kontroléra | Yaskawa - YRC 1000-micro |
| IO logika | PNP |
| Pripájanie | Digitálny I/O |
| Počet chápadiel max. | 2 |
| Počet kolíkov (vstup riadenia) | 12 |
| Počet kolíkov (výstup riadenia) | 12 |
| Konfigurácia rozhrania | Ethernet RJ45 |
| Napatie | 24 [V] |
| Špičkový prúd napájania prívesu | 10 [A] |
| Špičkový prúd napájania logiky | 1 [A] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP20 |
| Hmotnosť | 0.54 [kg] |
Výhody podrobne

- Status
- Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
- Ethernet RJ45
- Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
- Digitálny vstup
- Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
- IO-Link/zariadenie 1
- Spojovací modul chápadla 1
- Digitálny výstup
- Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
- IO-Link/zariadenie 2
- Spojovací modul chápadla 2
- Napájanie
- Zdroj napätia SCM ako aj chápadla
Opis / Pripojovacia schéma
Opis:
- SCM-C, s pripojenými káblami, pripravený na zapojenie (vhodné SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- Vrátane spojovacieho kábla pripraveného na zapojenie do ovládania robota
- Comfort App – konfigurácia chápadla na laptope – ADP-80-000007-A
- Zimmer Group Human Machine Interface (program pre Windows PC)
Pripojovacia schéma: