F035-08-014

Kvapalinové tlmiče
Séria Galante
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná s voľným chodom |
Sila tlmiča | 5 [N] |
Tolerancia tlmiča | +1/-1 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 10 [mm/s] |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 10 [mm] |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7042 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Priemer telesa tlmiča | 8 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 80 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 1.8 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Nákružok |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Guľová hlava |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť