F020-10-009

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaKrivka tvaru S
Sila tlmiča70 [N]
Tolerancia tlmiča+15/-15 [N]
Rýchlosť tlmiča10 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaZelená PMS 364 C
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035
Priemer telesa tlmiča10 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča44.4 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča2.3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaBez hlavy
Aplikačné prostredieŠtandardné