F020-10-042

Kvapalinové tlmiče
Séria Massimo
Technické údaje
Technológia | Defined Versatile |
Charakteristika tlmiča | Krivka tvaru S |
Sila tlmiča | 90 [N] |
Tolerancia tlmiča | +10/-10 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 10 [mm/s] |
Voľný chod | Nie |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Hnedá RAL 8000 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Priemer telesa tlmiča | 10 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 45 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 2.3 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť