F070-08-203

Kvapalinové tlmiče
Séria Settantino

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča37 [N]
Tolerancia tlmiča+5/-5 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaNie
Farba telesa tlmičaPrírodná
Farba krytu tlmičaPrírodná
Priemer telesa tlmiča8 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča117.6 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča2.3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaT-hlava
Aplikačné prostredieŠtandardné