E050-08-252

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia15 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie dovnútra
Voľný chodNie
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.237 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUSivá RAL 7035
Priemer otvorov SU4.2 [mm]
Šírka SU10.4 [mm]
Výška SU17 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S