E050-08-238

Samouťahovanie
Séria Silento Chiuso 50

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia15 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie von
Voľný chodNie
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.222 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUPrírodná
Priemer otvorov SU5.5 [mm]
Šírka SU15 [mm]
Výška SU36 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S