E050-08-147

Samouťahovanie
Séria Silento Doppio 50
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 50 [kg] |
Smer pôsobenia | Obojstranné zatváranie dovnútra |
Voľný chod | Nie |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 237 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Prírodná |
Priemer otvorov SU | 4.2 [mm] |
Šírka SU | 12.2 [mm] |
Výška SU | 17.8 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ S |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť