E050-08-133

Samouťahovanie
Séria Silento Universale
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 30 [kg] |
Smer pôsobenia | Zatváranie dovnútra |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 5 [mm] |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 237 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Sivá RAL 7036 |
Priemer otvorov SU | 4.2 [mm] |
Šírka SU | 12 [mm] |
Výška SU | 17.3 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ A |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť