E050-08-135

Samouťahovanie
Séria Silento Universale

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia50 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie dovnútra
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu5 [mm]
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.237 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUSivá RAL 7036
Priemer otvorov SU4.2 [mm]
Šírka SU12 [mm]
Výška SU17.3 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp A