A048-10-000

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia25 [kg]
Priemer telesa tlmiča10.4 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča78.1 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča1.5 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaGuľová hlava
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu5 [mm]
Bod zvratu tlmiča21 [mm]
Tolerancia bodu zvratu tlmiča+4/-3 [mm]
Doba zatvárania tlmiča1 [s]
Tolerancia doby zatvárania tlmiča+0.3/-0.2 [s]
Farba telesa tlmičaBéžová RAL 1001
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035