A110-15-006

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia50 [kg]
Priemer telesa tlmiča15.5 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča164 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaOkno
Pripojenie piestnej tyče tlmičaSpájací člen
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu15 [mm]
Bod zvratu tlmiča65 [mm]
Tolerancia bodu zvratu tlmiča+10/-10 [mm]
Doba zatvárania tlmiča2 [s]
Tolerancia doby zatvárania tlmiča+0.8/-0.8 [s]
Farba telesa tlmičaSivá RAL 7016
Farba krytu tlmičaŽltá PMS 135 C