A110-15-007

Pneumatický tlmič
Séria Silento
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 80 [kg] |
Priemer telesa tlmiča | 15.5 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 164 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 3 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Okno |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Spájací člen |
Voľný chod | Nie |
Bod zvratu tlmiča | 65 [mm] |
Tolerancia bodu zvratu tlmiča | +10/-10 [mm] |
Doba zatvárania tlmiča | 2 [s] |
Tolerancia doby zatvárania tlmiča | +0.8/-0.8 [s] |
Farba telesa tlmiča | Sivá RAL 7016 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť