HWR80L-B

Menič nástrojov
Séria HWR

  • Výmena v priebehu niekoľkých sekúnd
    Znížte svoje nastavovacie náklady a minimalizujte prestoje vďaka výmene nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Integrované prenášače vzduchu
    Na napájanie pneumatických aktorov. Prostredníctvom voliteľne dostupných energetických elementov sa môžu prenášať ďalšie médiá.
  • Výmena bez použitia náradia
    Zaisťovacia páka kompletne zabudovaná v telese umožňuje výmenu nástroja bez použitia pomôcok
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 80
Typ pohonumanuálne
Pneumatický prenos energie6 [Počet]
Elektrický prenos energievoliteľný
Prietok každého jedného prenášača170 [l/min]
Samozvernosť pri blokovanímechanické
Opakovacia presnosť v Z0.01 [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y0,02 [mm]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti2.8 [kgcm²]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.48 [kg]
Séria HWR
Meniče nástrojov
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
  1. voľný diel
    • Pre montáž od dielca
  2. blokovacia páka
    • s funkciou zasúvania kolíka podporovanou pružinou
  3. pevný diel
    • Montáž zo strany robota
  4. blokovací čap
    • prispôsobený blokovaciemu puzdru
  5. blokovací zdvih
    • nastaviteľný pomocou blokovacieho puzdra
  6. príruba robota
    • rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  7. Integrované vzduchové vedenie
    • Prívod vzduchu/vákua
    • Možné aktivovanie bez hadíc
  8. upevnenie energetických elementov
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Typ prenosu Komunikácia
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
M12 5
Podrobnosti
M12 5
Podrobnosti
Typ prenosu Ochranný prvok
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
Podrobnosti
Podrobnosti
Typ prenosu elektrický
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
M8 4
Podrobnosti
M8 2x4
Podrobnosti
M12 8
Podrobnosti
M8 8
Podrobnosti
M8 8
Podrobnosti
M12 12
Podrobnosti
24
Podrobnosti
36
Podrobnosti
M8 4
Podrobnosti
Typ prenosu pneumaticky
Prípojný závitPočet fluidných spojokPočet kontaktov
G1/4" 1
Podrobnosti
G1/8" 1
Podrobnosti
M5 2
Podrobnosti