WER1500LLN00-00-A

Energetické elementy
Séria WER1500

SériaWER1500
Typ prenosuOchranný prvok
FunkciaOchrana pevnej časti
Vhodné pre konštrukčná veľkosťHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Vhodné preVoľný diel
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.015 [kg]
Energetické elementy
Energetické elementy
5 Okrúhly konektor M12
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
4 Okrúhly konektor M8
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
8 Okrúhly konektor M12
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
8 Okrúhly konektor M8
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
12 Okrúhly konektor M12
Podrobnosti