RBPS1200-A

Upínací prvok
Séria RBPS
- bezchybné snímanie
Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne) - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 10000 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| Zadržiavací krútiaci moment | 36 [Nm] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |
| Doba otvárania | 0.35 [s] |
| Doba zatvárania | 0.09 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 4.8 [kg] |
| Ø hriadeľa | 12 [mm] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Stierač | áno |
| Objem valca na cyklus | 130 [cm³] |
| Napojenie senzoriky | manipulačná drážka |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a kliešťami - Kliešte na upínanie a brzdenie
pritlačí sa na kruhové vedenie - Teleso
- Pneumatický piest
prstencový piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - veko
- Drážka pre registráciu (od veľkosti RBPS12)
Upevnenie a polohovanie senzora magnetického poľa (voliteľne)