Konvenčné priemyselné roboty

Úspešný príbeh automatizácie založenej na robotoch sa začal začiatkom 60. rokov 20. storočia s konvenčnými priemyselnými robotmi. Odvtedy sa táto technológia rýchlo rozvíjala. Roboty sa stali spoľahlivejšími, flexibilnejšími a jednoduchšími na inštaláciu, programovanie a údržbu. Skupina Zimmer Group uviedla na trh prvé sériové chápadlo na svete v roku 1980 a odvtedy rozhodujúcim spôsobom formovala štandardy v oblasti nástrojov End-of-arm (EOAT).

Potrebujete poradiť alebo máte otázky týkajúce sa konkrétnej aplikácie robota? V tom prípade sa tešíme na váš dotaz!

NAPÍŠTE NÁM!

Vaše výhody:

  • Rýchla a jednoduchá integrácia do existujúcich zariadení
  • Maximálny výkon pri najvyššej bezpečnosti
  • Systémový prostredie pre celý dodávateľský reťazec
  • IP trieda ochrany pre všetky podmienky prostredia
  • Energeticky efektívny pri výrobe a použití

KONFIGURAČNÉ ÚROVNE na ramene robota

Robotická príruba
Na mechanické pripojenie následujúcich nástrojov. Energetické zásobovanie pre komponenty osadené na prírube robota sa v závislosti od typu robota vedie vnútorne alebo vonkajšie. Týmto je možné prenášať signály ovládania, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.
PLATŇA ADAPTÉRA PRÍRUBA ROBOTA
Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubu robota a ISO rozstupovou kružnicou.
Multi-funkčná úroveň
Multi-funkčné komponenty s ISO rozstupovou kružnicou na výmenu, vyrovnanie, ochranu a vedenie. Pre meniče nástrojov sú k dispozícii aj energetické prvky na prenos signálov a médií. Komponenty tejto úrovne môžu byť: Otočný rozdeľovač, vyrovnávače osí, ochranu proti kolízii, uhlovú prírubu, menič nástrojov a energetické prvky.
viac
PLATŇA ADAPTÉRA MULTIFUNKČNÁ ÚROVEŇ
Platňa adaptéra medzi ISO rozstupovou kružnicou a automatizačnou technikou.
Koncový efektor
Rôzne prejavy automatizačných komponentov s a bez IO-Link.
viac
1. Robotická príruba
Na mechanické pripojenie následujúcich nástrojov. Energetické zásobovanie pre komponenty osadené na prírube robota sa v závislosti od typu robota vedie vnútorne alebo vonkajšie. Týmto je možné prenášať signály ovládania, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.
2. PLATŇA ADAPTÉRA PRÍRUBA ROBOTA
Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubu robota a ISO rozstupovou kružnicou.
3. Multi-funkčná úroveň
Multi-funkčné komponenty s ISO rozstupovou kružnicou na výmenu, vyrovnanie, ochranu a vedenie. Pre meniče nástrojov sú k dispozícii aj energetické prvky na prenos signálov a médií. Komponenty tejto úrovne môžu byť: Otočný rozdeľovač, vyrovnávače osí, ochranu proti kolízii, uhlovú prírubu, menič nástrojov a energetické prvky.
viac
4. PLATŇA ADAPTÉRA MULTIFUNKČNÁ ÚROVEŇ
Platňa adaptéra medzi ISO rozstupovou kružnicou a automatizačnou technikou.
5. Koncový efektor
Rôzne prejavy automatizačných komponentov s a bez IO-Link.
viac

KOMPONENTY Pre priemyselné roboty

Viac než 3 000 štandardizovaných chápadiel, otočných jednotiek, robotických technológií a oveľa viac. sme dodávateľom kompletného sortimentu technologicky vysoko kvalitných a popredných produktov s vysokou dodacou výkonnosťou.

ku komponentom

NÁSTROJE END-OF-ARM

Spoločnosť Zimmer Group ponúka End-of-Arm-Tooling systémy už viac ako 30 rokov, napríklad pre montáž pohonných jednotiek, zásobovanie výrobnými linkami v automobilovom priemysle alebo spracovanie dielov korpusov v nábytkárskej priemysle.

K EOATs


Referencie

1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
  • Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty
viac
Odkaz na systém
Chápadlo pre plynové fľaše

Menič nástrojov
Séria WWR1000

  • Ťažký menič nástrojov s momentami až do 12.000 Nm
  • Manipulácia hmotnosti až 1000 kg
viac

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. Meniče nástrojov
  • Ťažký menič nástrojov s momentami až do 12.000 Nm
  • Manipulácia hmotnosti až 1000 kg
viac
2. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Odkaz na systém
Manipulačný systém pre puzdrá robotov

Menič nástrojov
Séria WWR

  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. Meniče nástrojov
  • Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
  • Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
Odkaz na komponent
Príslušenstvo k robotom - Používaný výmenník nástrojov WWR

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Odkaz na systém
Systémové chápadlo na betónové bloky

Menič paliet
Séria SPP

  • Maximálna prítlačná a prídržná sila
  • Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
  • Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
  • Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
viac
1. Menič paliet
  • Maximálna prítlačná a prídržná sila
  • Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
  • Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
  • Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
viac
Odkaz na komponent
Výmena paliet
Odkaz na systém
Chápadlo pre palivové nádrže
Odkaz na systém
Roboty stavajú roboty

KOMPONENTY


Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Firma
Kontakt
Správa

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH7000

  • Silné lineárne vedenia , pre použitie v extrémnych podmienkach
  • Ideálny pre vysoké bočné sily a momenty
viac