Riferimento del componente
Automazione delle macchine utensili
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
 - Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
 
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
 - Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
 
          Task & Solution
        
- Automazione di due macchine per la lavorazione di componenti in magnesio ("alloggiamento attuatore" per ingranaggi di sterzo di veicoli a motore)
 - Elevate esigenze di produttività: lavorazione di fino a 250.000 componenti all'anno
 - Pinza pneumatica a tre griffe della serie GD300 per una movimentazione precisa e affidabile dei componenti
 - Robusto alloggiamento in lega di alluminio con rivestimento duro per una lunga durata di servizio
 - Ingranaggio del gancio a cuneo sincronizzato e azionato positivamente: elevate forze di presa grazie a una trasmissione ottimale della potenza
 - Guida con scanalatura a T per un'elevata rigidità e l'assorbimento di forze e coppie elevate
 
Movimentazione sicura ed economica Maggiori informazioni sull'applicazione: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen
      Componenti standard integrati