SISTEMA DI SERRAGGIO RAPIDO

Processo di attrezzaggio ridotto

Nei moderni processi di produzione, fattori quali efficienza e flessibilità assumono un ruolo sempre più importante. Per le aziende di stampaggio ad iniezione, questa richiesta di flessibilità simboleggia una sfida costante per riuscire a soddisfare richieste di lotti sempre più piccoli, giacenze sempre più ridotte e consegne just in time.
Un fattore essenziale in questo tipo di processi produttivi flessibili sta nel ridurre al minimo i costi di assemblaggio delle macchine e di conseguenza nel notevole risparmio di tempo nel processo di assemblaggio, per garantire una produttività ancora maggiore e con essa una valorizzazione all'interno del processo assicurato.

I VOSTRI vantaggi

  • Tempi di fermo macchina brevi grazie a un processo di attrezzaggio notevolmente ridotto
  • Risparmio di tempo rispetto al serraggio tradizionale di ca. 15 - 25 minuti
  • Processo di attrezzaggio eseguito da una sola persona anche in caso di utensili di grandi dimensioni
  • Soluzione più economica rispetto alla concorrenza
  • Nessun costo di manutenzione
  • Utilizzabile tutta la piastra della macchina
  • Non sono necessarie piastre d'isolamento termico né anelli di centraggio sull’utensile
  • Grazie all'elevata precisione durante il cambio utensile risulta vantaggioso nei compiti di movimentazione automatizzati
  • Altezza ridotta del dispositivo di cambio 30 mm o 36 mm con piastra d'isolamento termico
  • Utilizzabile per tutti i tipi di macchine
  • Elevata stabilità, capacità di carico e resistenza all'usura
  • Elevate temperature utensili rispetto ad altri sistemi
  • Assicurato meccanicamente
  • Adattamento individuale dei fori di montaggio alla piastra della macchina esistente

Riattrezzaggio in pochi minuti

Non sono necessari utensili supplementari

Con il sistema di serraggio rapido di Zimmer Group, l’attrezzista ha bisogno solo di un’unica chiave a vite per il riattrezzaggio. Non sono necessari utensili aggiuntivi come staffe, viti, ecc., così non si corre il rischio di perdere questi piccoli pezzi mentre la macchina è in funzione. Grazie all'ingegnoso sistema, per l'attrezzaggio sono necessarie solo una singola persona e pochissime operazioni manuali. Un ulteriore vantaggio del sistema di serraggio rapido è che non è necessario alcun anello di centraggio o simili, poiché il centraggio viene effettuato tramite i bulloni di serraggio nell'utensile. In questo modo si elimina anche la necessità di cercare i pezzi piccoli.

FISSAGGIO SENZA SISTEMA DI SERRAGGIO

Serraggio tradizionale

L’uso di un’ampia varietà di ausili come viti, morsetti, rondelle, ecc. è molto diffuso quando si riattrezzano o si serrano gli utensili per lo stampaggio ad iniezione. Ne consegue che il riattrezzaggio convenzionale è di solito accompagnato dalla ricerca di staffe e viti e di altri utensili.

Anche la situazione di serraggio può cambiare. Ad esempio, l’operatore potrebbe doverla reimpostare per ogni singolo utensile. Un altro svantaggio del serraggio convenzionale è che la piastra della macchina non può essere utilizzata completamente e che possono essere necessarie anche due persone per il serraggio di utensili di grandi dimensioni.


TEMPO DI RIATTREZZAGGIO MACCHINA MINIMOMASSIMA PRODUTTIVITÀ

In dotazione

  • 2 piastre di serraggio rapido pronte per il montaggio con eccentrico di chiusura montato
  • 1 adattatore per il centraggio sulla pressa per stampaggio a iniezione
  • 1 chiave di sistema
  • Viti per il fissaggio delle piastre di serraggio rapido sulla pressa per stampaggio a iniezione
Brochure
Sistema di serraggio manuale

Contattateci:

Dati personali
Comunicazione