Tecnologia di automazione per l'industria dell'imballaggio

Soluzioni di imballaggio innovative incontrano processi efficienti. Le nostre soluzioni di automazione all'avanguardia personalizzate per la produzione di imballaggi sono progettate per aumentare l'efficienza e ridurre al minimo i costi di produzione. Provate componenti e sistemi affidabili e puntate sulla prossima generazione di tecnologie di imballaggio grazie alle nostre tecnologie intelligenti nei settori della movimentazione, della robotica, della comunicazione industriale, della tecnologia di serraggio e frenatura, della tecnologia di decelerazione e dell'ingegneria meccanica. Vogliamo rivoluzionare con voi i vostri processi di imballaggio e guidare la vostra produzione in un futuro smart. Contattateci e scoprite come le nostre soluzioni possono trasformare la vostra attività, oggi e domani.

Scriveteci!

I vostri vantaggi:

  • Soluzioni complete per la catena del valore
  • Componenti per sfide e ambienti di produzione speciali
  • Soluzioni personalizzate: da sistemi di presa e EOAT su misura a soluzioni di sistema e impianti completi
  • Partner di innovazione esperto nello sviluppo, nell'implementazione e nell'assistenza

Referenze

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Riferimento del componente
Automazione integrata dell'assemblaggio, dall'alimentazione al confezionamento in vassoi e KLT

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Moduli orientabili e rotanti
  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro
2. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Riferimento del sistema
Pinza per confezione per alimenti
Riferimento del sistema
Pinza per vasetti di yogurt

Componenti


Contattateci!

Dati personali
Azienda
Contatto
Comunicazione