Magic Gripper

Sistema di aspirazione modulare

Aumentate la vostra produttività con Magic Gripper, l'innovativo sistema di aspirazione modulare progettato per processi di automazione e manipolazione complessi. Grazie alla generazione di vuoto decentralizzata tramite soffietto e labbro di aspirazione, il Magic Gripper offre massima flessibilità e prestazioni ottimali con un consumo energetico minimo. La tecnologia Magic Cup consente inoltre l'impiego in una vasta gamma di applicazioni.

Richiedete subito una configurazione personalizzata!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI

  • Specifici per l'applicazione e versatili
  • Tempi di risposta rapidi ed elevate prestazioni
  • Prestazioni costanti anche in presenza di fluttuazioni della pressione dell'aria di alimentazione
  • Diverse opzioni di modelli tra cui scegliere in base alla quantità di flusso
  • Basso consumo energetico - 70% di risparmio energetico in più
  • Risparmio di costi e tempo nella realizzazione di un sistema di aspirazione
  • Grazie alla struttura modulare, in caso di usura è sufficiente sostituire solo il labbro di aspirazione

Fissaggio
Sono disponibili diverse opzioni di fissaggio: da un filetto interno già integrato a un filetto esterno, fino al collegamento al sistema di profili appositamente progettato con linea di aria compressa integrata.
Generatore di vuoto
Quattro diverse dimensioni costruttive e tipologie di carcassa vi offrono la massima flessibilità, sempre in linea con il vostro campo di impiego e la vostra applicazione.
Soffietto
Il soffietto collega il generatore di vuoto al labbro di aspirazione e garantisce una compensazione uniforme dell’altezza. In questo modo, il Magic Gripper si adatta in modo flessibile a superfici diverse e garantisce una forza di aspirazione sicura e costante.
Filtro del vuoto
Il filtro del vuoto impedisce che impurità penetrino nel generatore di vuoto durante il processo di aspirazione. Ciò consente di prolungare la durata del generatore di vuoto e di ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione.
Elemento di connessione
L'elemento di connessione viene inserito tra il labbro di aspirazione e il soffietto.
Labbro di aspirazione
A seconda del campo di applicazione, sono disponibili diversi labbri di aspirazione. Per ogni modello è disponibile una vasta scelta di materiali e diametri.
1. Fissaggio
Sono disponibili diverse opzioni di fissaggio: da un filetto interno già integrato a un filetto esterno, fino al collegamento al sistema di profili appositamente progettato con linea di aria compressa integrata.
2. Generatore di vuoto
Quattro diverse dimensioni costruttive e tipologie di carcassa vi offrono la massima flessibilità, sempre in linea con il vostro campo di impiego e la vostra applicazione.
3. Soffietto
Il soffietto collega il generatore di vuoto al labbro di aspirazione e garantisce una compensazione uniforme dell’altezza. In questo modo, il Magic Gripper si adatta in modo flessibile a superfici diverse e garantisce una forza di aspirazione sicura e costante.
4. Filtro del vuoto
Il filtro del vuoto impedisce che impurità penetrino nel generatore di vuoto durante il processo di aspirazione. Ciò consente di prolungare la durata del generatore di vuoto e di ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione.
5. Elemento di connessione
L'elemento di connessione viene inserito tra il labbro di aspirazione e il soffietto.
6. Labbro di aspirazione
A seconda del campo di applicazione, sono disponibili diversi labbri di aspirazione. Per ogni modello è disponibile una vasta scelta di materiali e diametri.

Contattateci

Dati personali
Comunicazione