L'efficiente dissipatore di energia
L’ammortizzatore strutturale BasicStop viene usato quando non è necessario frenare con precisione. Grazie alla sua forma appositamente sviluppata e all'utilizzo di plastica ad alte prestazioni TPC, BasicStop può frenare masse anche in condizioni estreme, raggiungendo contemporaneamente elevati rapporti di decelerazione. Inoltre, consente un utilizzo indipendente dalla velocità e grazie alle sue caratteristiche termoplastiche è riciclabile al 100%.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
- Materiale plastico ad alte prestazioni TPC: Possiede elevata robustezza e resistenza a tutti i fluidi. Nessun rigonfiamento, danneggiamento o usura del materiale come con la gomma.
 - Elevata efficienza: Elevato rapporto di decelerazione ed elevato assorbimento di energia in uno spazio ridotto.
 - Ripristino affidabile: Il materiale robusto è pressoché privo di usura.
 
Confronto decelerazione-molleggio
I comuni buffer in gomma hanno soltanto un piccolo rapporto di decelerazione e funzionano più come una molla che un deceleratore. Durante il loro utilizzo, dal sistema non viene eliminata quasi per niente l'energia cinetica, che a sua volta può causare danni all'impianto. A questo punto gli ammortizzatori strutturali del marchio BasicStop stabiliscono nuovi standard di riferimento nel settore dell'ammortizzazione dei materiali grazie all'elevato rapporto di decelerazione.