Accesso

Ventose

Efficienza e precisione sono essenziali nel settore della manipolazione. Offriamo ventose appositamente sviluppate per i requisiti della tecnologia di manipolazione. Le nostre versatili ventose sono disponibili in diverse versioni e sono caratterizzate da lunga durata e uso sicuro.

Vue Debug
Tipo di ventosa (Mode: OR)
Forma a ventosa (Mode: OR)
Materiale (Mode: OR)
Filettatura di collegamento (Mode: OR)
Durezza Shore (Mode: OR)
Diametro [mm]
Reduced view
rotondo
Ventosa piatta
Serie ZU
rotondo
Diametro
1.5 mm - 80 mm
Materiale
NBR / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa piatta
Serie ZF
rotondo
Diametro
15 mm - 300 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa piatta
Serie ZFCF
rotondo
Diametro
30 mm - 125 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone
Ventosa a campana
Serie ZDF
rotondo
Diametro
25 mm - 100 mm
Materiale
Poliuretano
Ventosa a soffietto
Serie ZB
rotondo
Diametro
5 mm - 150 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa a soffietto
Serie ZBF
rotondo
Diametro
25 mm - 100 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone
Ventosa a soffietto
Serie ZBU
rotondo
Diametro
35 mm - 55 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa a soffietto
Serie ZBL
rotondo
Diametro
10 mm - 50 mm
Materiale
NBR / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa piatta
Serie ZLF
rotondo
Diametro
150 mm - 300 mm
Materiale
NBR / Silicone
Ventosa a schiuma sigillante
Serie ZS
rotondo
Dimensioni
30x80 mm - 30x80 mm
Diametro
35 mm - 400 mm
Materiale
EPDM
Ventosa a campana
Serie ZFC
rotondo
Diametro
50 mm - 100 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa a campana
Serie ZD
rotondo
Diametro
30 mm - 90 mm
Materiale
NBR / Poliuretano / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare
Ventosa a soffietto
Serie ZBX
rotondo
Diametro
35 mm - 55 mm
Materiale
Poliuretano
Ventosa a soffietto
Serie ZFBL
rotondo
Diametro
50 mm - 50 mm
Materiale
NBR / Silicone / Silicone adatto all'uso alimentare

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione