Moduli e celle
Sviluppiamo celle indipendenti per settori diversi e moduli pronti per l’installazione che si adattano perfettamente al vostro impianto produttivo. Soluzioni personalizzate precise per quote di produzione ottimizzate e massimi standard di qualità.
In una situazione di mercato sempre più variabile nel settore della costruzione macchine e dell’impiantistica, i progetti sono caratterizzati da processi degli impianti complessi, tempi stretti, requisiti di qualità elevati e dalla necessità di completare i progetti rispettando il budget e le scadenze.
Il nostro obiettivo è quello di supportarvi come partner affidabile. La competenza chiave di molti produttori di impianti e integratori risiede nella gestione di grandi progetti e nell'integrazione e attivazione in loco. Solo pochi dispongono della manodopera necessaria per sviluppare autonomamente anche gruppi funzionali per grandi progetti. Senza fornitori efficienti di tali gruppi, la realizzazione di grandi progetti è praticamente impossibile. Con la sua ampia gamma di componenti standardizzati e l'esperienza maturata in tanti settori diversi, Zimmer Group è il partner ideale per i costruttori di impianti.
Vogliamo realizzare grandi cose con voi. Contattateci oggi stesso per scoprire come i nostri moduli e celle pronti per l'installazione possono supportare il vostro prossimo progetto.
Una panoramica dei vostri vantaggi:
- Installazione e attivazione più rapide
- Massima qualità e affidabilità
- Significativi risparmi sui costi
- Soluzioni flessibili e personalizzabili
- Rischio di progetto ridotto al minimo
- Gestione ottimizzata del progetto
- Focus sulle vostre competenze chiave
Le nostre soluzioni per il vostro successo:
1. Aumento dell'efficienza: I nostri moduli e celle pronti per l'installazione accelerano i processi di installazione. Le soluzioni testate in loco garantiscono una realizzazione più rapida del progetto e tempi di attivazione più brevi.
2. Assicurazione della qualità: Produciamo in un ambiente controllato e garantiamo la massima qualità e coerenza. I test approfonditi prima della consegna riducono al minimo il rischio di malfunzionamenti in loco.
3. Efficienza dei costi: Beneficiate di tempi di installazione più brevi e di un minor numero di correzioni di errori. Le nostre soluzioni vi aiutano a ridurre in modo significativo i costi complessivi del progetto.
4. Flessibilità e adattabilità: Le nostre soluzioni modulari possono essere facilmente adattate ai diversi progetti e alle specifiche esigenze dei clienti, in modo da ottenere sempre la soluzione ottimale.
5. Riduzione del rischio: Riducendo le variabili e i problemi imprevisti in loco, le nostre soluzioni riducono al minimo il rischio di ritardi e sfide impreviste.
6. Gestione facilitata dei progetti: Una chiara definizione dei tempi di consegna e delle specifiche ottimizza la gestione del progetto. Questo vi permette di concentrarvi sull'essenziale.
7. Focus sulle competenze chiave: Mentre noi ci occupiamo della produzione e della consegna dei moduli pronti per l'installazione, voi potete concentrare le vostre risorse sulle vostre competenze chiave e aumentare la vostra produttività.