Celle di smistamento e disaccoppiamento basate su robot
Oltre alla foratura, Zimmer Systems realizza anche applicazioni per la selezione di pezzi di mobili. Queste celle sono integrate in un processo complessivo; in alternativa, possono essere utilizzate anche come applicazione indipendente. I moderni sistemi di smistamento consentono un controllo del flusso di materiale ad alte prestazioni e personalizzabile. I sistemi sono progettati per velocità di produzione da 2,0 a 25,0 pezzi al minuto e garantiscono uno smistamento efficiente. Lo stoccaggio e il prelievo avvengono a livelli di trasporto separati, che garantiscono un flusso di materiale regolare. Le celle robotizzate possono manipolare più pezzi contemporaneamente, aumentando la velocità del processo e riducendo i tempi di inattività. Il volume di stoccaggio dell'impianto può essere adattato in modo flessibile al fabbisogno del momento, in modo da soddisfare in modo ottimale ogni singola esigenza.
Versione di smistamento con asse mobile
Lo smistamento dei componenti nella cella con asse mobile è particolarmente adatto per soluzioni a media dinamica e ad alto volume. Il rendimento minimo con una cella è di 4-5 cicli al minuto, mentre con più celle affiancate si può ottenere un rendimento maggiore.


Carico / scarico
Le unità di carico e scarico assicurano un'alimentazione automatica dei pezzi. Le celle di smistamento possono essere caricate e scaricate secondo varie configurazioni (dalla pila, dai carrelli, collegate alla movimentazione dei materiali, ecc.). L'immagine seguente mostra il caricamento dalla pila.
Versione di smistamento con cella tonda
La cella rotonda consente uno smistamento efficiente e automatizzato dei componenti. Le celle di smistamento sono perfettamente integrate nel flusso di materiale. La cella rotonda è ideale per soluzioni ad alta dinamica e a volume limitato. Il rendimento minimo di una cella è di 5-5,5 cicli al minuto, per cui per un rendimento maggiore si può ricorrere all'utilizzo di più celle posizionate una accanto all'altra.