Asse di traslazione del robot

Serie ZRM

Il Robot Mover (serie ZRM) è necessario quando i robot devono spostarsi in parallelo sulle linee di produzione o caricare più macchine. La serie ZRM è progettata per robot di 4 dimensioni costruttive e offre capacità di carico fino a 2.500 kg a carrello. Grazie ai segmenti modulari, è possibile coprire con flessibilità percorsi di diverse lunghezze. Tra le opzioni sono incluse delle coperture resistenti agli spruzzi di saldatura, un bloccaggio sicuro della posizione del carrello e un carrello aggiuntivo per l’utilizzo di due robot su un settimo asse. 

CHECKLIST

  • Robusto: 20% di momento di carico in più rispetto al benchmark
  • Flessibile: Grazie alla corsa configurabile e alle numerose opzioni
  • Durevole: La durata più lunga sul mercato
  • Personalizzabile: Adattabile a ogni applicazione
Libera scelta del robot
Libera scelta del robot e del motore di azionamento
Sistema di lubrificazione monitorato da sensori
Grazie alla lubrificazione permanente, è garantita una lunga durata
Catena dell’energia
Posizione configurabile (a destra, al centro, a sinistra)
Bloccaggio opzionale
Elevata rigidità grazie al bloccaggio della posizione del carrello
Elevata capacità di carico
Quattro capacità di carico per un peso massimo del robot di 250 kg, 1000 kg, 1500 kg e 2.500 kg.
Eventuale copertura della corsia di traslazione
Protezione dai fattori ambientali
Lunghezza totale del percorso configurabile
Le lunghezze standard possono essere liberamente combinate tra loro o personalizzate (corsa a incrementi di 1000 mm)
1. Libera scelta del robot
Libera scelta del robot e del motore di azionamento
2. Sistema di lubrificazione monitorato da sensori
Grazie alla lubrificazione permanente, è garantita una lunga durata
3. Catena dell’energia
Posizione configurabile (a destra, al centro, a sinistra)
4. Bloccaggio opzionale
Elevata rigidità grazie al bloccaggio della posizione del carrello
5. Elevata capacità di carico
Quattro capacità di carico per un peso massimo del robot di 250 kg, 1000 kg, 1500 kg e 2.500 kg.
6. Eventuale copertura della corsia di traslazione
Protezione dai fattori ambientali
7. Lunghezza totale del percorso configurabile
Le lunghezze standard possono essere liberamente combinate tra loro o personalizzate (corsa a incrementi di 1000 mm)
Serie ZRMDati tecnici
Codice d'ordineZRM 250ZRM 1000ZRM 1500ZRM 2500
Carico massimo [kg]250100015002500
Lunghezza totale min. / max. [mm]2.000... 100.0002.000... 100.0003.500... 100.0003.500... 100.000
Ripetibilità del posizionamento [mm]+/- 0,05+/- 0,05+/- 0,05+/- 0,05
Accelerazione max. [m/s2]4443
Velocità max. [m/s]1,61,61,51,5

Asse di traslazione del robot
Serie ZRM

  • Robusto
    20% di momento di carico in più rispetto al benchmark
  • Flessibile
    Grazie alla corsa configurabile e alle numerose opzioni
  • Resistente
    La durata più lunga sul mercato
  • Personalizzabile
    Adattabile a ogni applicazione

Avete domande?

Dati personali
Comunicazione