Riferimento del componente

Sistemi di automazione per ambienti sensibili nell'industria farmaceutica

Cambiautensili | Componenti | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici

Cambioutensile
Serie WMR2000

  • Elettromagnete permanente
  • Trasmissione mezzi integrata
  • Materiali resistenti
altro
1. Cambioutensile
  • Elettromagnete permanente
  • Trasmissione mezzi integrata
  • Materiali resistenti
altro
Task & Solution

Nel campo del riempimento e della finitura asettica nella produzione farmaceutica, le macchine devono affrontare sfide particolari: Precisione ineguagliabile, sterilità rigorosa e massima flessibilità sono requisiti imprescindibili. I sistemi di automazione convenzionali spesso raggiungono i loro limiti, ma soluzioni innovative come i cambi utensili asettici stanno aprendo la strada al futuro della produzione farmaceutica. In collaborazione con Bausch+Ströbel, abbiamo superato importanti ostacoli con il robot Stäubli TX2-60 stericlean+ e il nostro cambia stampi asettico all'avanguardia:

  • Cambio stampo fluido per sistemi di presa elettrici, servoelettrici e pneumatici
  • Pulizia automatizzata per una migliore riproducibilità e qualità (WIP)
  • A prova di guasto in caso di interruzione di corrente grazie agli elettromagneti permanenti
  • Completamente conforme alle GMP per applicazioni in camera bianca
Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione