Riferimento del componente
Inserimento delle guarnizioni
Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
1. Pinza per compiti speciali

- Corsa di apertura regolabile mediante ghiera posta all'esterno della carcassa
- Guida estremamente robusta, scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
Task & Solution
La stazione sviluppata da VS Engineering S.r.l. per l'inserimento di guarnizioni nei componenti dell'industria automobilistica richiede la massima precisione e affidabilità del processo. Per soddisfare questi requisiti, VS Engineering si affida alla nostra pinza di assemblaggio per O-ring della serie GS, perfettamente integrata in un sofisticato concetto di sistema per processi di assemblaggio affidabili e automatizzati
:
- Fino a 5 milioni di cicli senza manutenzione per la massima disponibilità
- Classe di protezione IP30
- Sensore di campo magnetico e sensore induttivo integrati per un monitoraggio affidabile del processo
- La corsa di espansione regolabile impedisce l'allungamento eccessivo dell'O-ring e garantisce una qualità di produzione costante.
Questo trasforma una delicata attività di assemblaggio in un processo stabile, efficiente e automatizzato, ideale per i requisiti di alta qualità dell'industria automobilistica.
Per saperne di più, cliccate qui: Home
Componenti standard integrati