Riferimento del componente
Pinza in avvitatore automatico
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Montaggio

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
 - Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
 
1. Pinze parallele a due ganasce

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
 - Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
 
          Task & Solution
        
Pinza della serie MGP800 installata nelle macchine avvitatrici automatiche del Gruppo WEBER.
        Highlights e dati tecnici
      
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
IP40
Sensore magnetico
Certificazione per camera bianca
      Componenti standard integrati