Riferimento del componente
Manipolazione degli erogatori di sacchi
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Imballaggio

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
 - Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
 
1. Pinze parallele a due ganasce

- Ingombri ridotti e forma costruttiva compatta grazie al rilevamento della posizione integrato
 - Con ganasce in acciaio temprato e rettificato che garantiscono precisione e lunga durata
 
          Task & Solution
        
Macchine per il riempimento di sacchi con liquidi e solidi e macchine per la sigillatura di sacchi con la serie MGP800
- Oltre il 40% di potenza in più rispetto al modello di riferimento
 - Ganasce di presa più lunghe del 50% per una forza e una coppia elevate per la massima dinamica
 - Fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione garantiscono un funzionamento continuo e senza problemi
 - Rilevamento della posizione integrato per un design compatto e per ridurre al minimo il contorno delle interferenze
 - Massima precisione e lunga durata grazie alle ganasce di presa in acciaio rettificato e temprato
 
      Componenti standard integrati