Riferimento del componente
Manipolazione di parti metalliche
Moduli girevoli e rotanti | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
 - Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
 - Aluminum Linear Guide – L'alternativa
 
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
 - Momento torcente fino a 130 Nm
 
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
 - Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
 - Con 4...8 passanti pneumatici
 - Con 4...12 passanti elettrici
 
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
 - Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
 - Aluminum Linear Guide – L'alternativa
 
2. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
 - Momento torcente fino a 130 Nm
 
3. Distributore rotante

- Adatto per carichi da bassi a elevati
 - Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
 - Con 4...8 passanti pneumatici
 - Con 4...12 passanti elettrici
 
          Task & Solution
        
- Nel sistema sono installati un distributore rotante, un'unità girevole e una pinza parallela a 2 griffe del Gruppo Zimmer.
 - Il distributore rotante riduce il carico di coppia sul robot e il rischio di rottura dei cavi o di contorni interferenti a causa del cavo di alimentazione.
 - L'unità di rotazione è dotata di uno smorzamento di fine corsa, che consente di eseguire i movimenti più rapidamente.
 - La pinza pneumatica combina precisione, robustezza e lunga durata.
 
      Componenti standard integrati