Riferimento del componente

Tecnologia innovativa con i servosistemi robotici

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Task & Solution

L'automazione sviluppata e realizzata da AVITECH Srl - Automation Technology è un mix di tecnologie innovative con molteplici servosistemi robotici, completi di utensili intercambiabili. L'utilizzo delle nostre pinze pneumatiche della serie MGP800 in combinazione con le pinze elettriche della serie GEH6000 e i nuovi cambiautensili della serie WPR5000 garantisce compattezza, precisione e ottima flessibilità del sistema!


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione