Riferimento del componente

Automazione integrata dell'assemblaggio, dall'alimentazione al confezionamento in vassoi e KLT

Pinza | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400

  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Ottima conversione della forza di azionamento in forza di presa
altro
Task & Solution

La tavola rotante utilizza 16 pinze personalizzate della serie standard GP400. Una caratteristica particolare è l'azionamento esterno tramite un cilindro pneumatico. Durante il processo, le pinze trattengono i componenti solo grazie alla forza della molla e quindi funzionano senza energia. Il risultato è una presa stabile durante i processi di giunzione e collaudo, nonché trasferimenti puliti e affidabili tra le stazioni. In uscita, le pinze posizionano i pezzi con precisione e delicatezza in vassoi e KLT. Grazie all'integrazione compatta, il sistema raggiunge un'elevata disponibilità e mantiene costanti i tempi di ciclo - per la massima produttività.

Fonte: plusdrei HESA GmbH


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione