Riferimento del componente
Sistema HRC con pinza per la collaborazione uomo-robot (serie HRC)
Pinza | Componenti | Soluzioni robotiche | Robot leggero
          Task & Solution
        
- Il Centro di formazione e applicazione (SchAz) di Chemnitz testa soluzioni robotiche collaborative per le PMI
 - Elevate esigenze di tecnologia di presa per garantire la massima sicurezza nei processi di assemblaggio
 - Pinze GPP5008 e GEP2010 per la movimentazione di pezzi su robot mobili
 - Pinza HRC03 HRC: assenza di spigoli vivi, autobloccaggio meccanico e conformità agli standard (soddisfa la norma ISO/TS 15066 (standard HRC) ed è certificata BG/DGUV)
 
      Componenti standard integrati