Rimozione automatica con FANUC e GH6000
Pinza | Componenti | Soluzioni robotiche

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Hamrick Packaging Systems ha completato con successo un Factory Acceptance Test (FAT) per quattro macchine, tra cui una confezionatrice, due sigillatrici e un pallettizzatore. Un punto di forza particolare di questa consegna è un sistema di disimballaggio di nuova concezione che utilizza due bracci robotici FANUC M-710iC in combinazione con le nostre pinze GH6000. I robot sono progettati per rimuovere i flaconi vuoti di tipo F dai cartoni da 2, 3, 4 e 6 bottiglie Bliss o RSC Resipper. Questa soluzione offre una flessibilità e un'efficienza impressionanti. La pinza GH6000 completa in modo ideale il sistema e offre un'automazione end-to-end con un intervento manuale minimo, un'elevata precisione per garantire una qualità costante del prodotto, tempi di ciclo rapidi per rispettare le scadenze di consegna e prestazioni affidabili in funzionamento continuo. La cooperazione con Hamrick è stata realizzata in stretta collaborazione con il nostro partner commerciale H.H. Barnum Company.