Riferimento del componente

Rigatura automatica a bottone

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Task & Solution

Nella produzione di canne ad alte prestazioni, la qualità del profilo interno determina funzionalità, precisione e affidabilità. La rigatura a bottone pone i massimi requisiti di accuratezza, ripetibilità e stabilità del processo: le più piccole deviazioni hanno un impatto diretto sulle prestazioni. La rigatrice per bottoni BR2 di TBT Tiefbohrtechnik è stata progettata proprio per questo compito e garantisce una lavorazione precisa e riproducibile. Un elemento centrale: la pinza elettrica per piccoli pezzi della serie GEP2000 del Gruppo Zimmer. La precisione della presa, del posizionamento e del mantenimento dei componenti aumenta la qualità e l'affidabilità del processo. La combinazione di BR2 e delle pinze elettriche per piccoli pezzi della serie GEP2000 dimostra il ruolo che la giusta tecnologia di presa svolge in un processo stabile e di alta precisione.

Fonte: TBT Tiefbohrtechnik GmbH


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione